Ultimele căutări
Conectare
0
Niciun produs în comparație
Produse
Vedere de ansamblu asupra produselor
Noutăți
Navigator produse tehnologie pentru conectarea dispozitivelor
Serviciu de mostre
Conformitate a produsului
Cross Reference Search
Automate
Automatizarea clădirilor
Comunicație industrială
Edge Computing
HMI-uri și IPC-uri
PLC (controlere) și I/O
PLCnext Technology
Smart Services
Software de automatizare
Connect
Blocuri de distribuție și blocuri terminale pentru dispozitive
Blocuri terminale modulare cu sistem – economisești timp și costuri
Blocuri terminale și conectori pentru circuit imprimat
Cablare de sistem pentru controlere
Cabluri și linii
Carcase pentru echipamente electronice
Conectori
Conectori Board-to-Board
Distribuitoare, adaptoare și conectori pentru cablu
Sistem de testare cu fișe
Mark, assemble, and install
Accesoriile tabloului electric
Conectori sertizați
Cutii de joncțiune și carcase
Ferule
Iluminatul industrial și tehnologia de semnalizare
Imprimantă
Material de marcare
Software pentru producția de tablouri electrice
Soluții pentru stația de lucru
Unelte automate
Unelte manuale
Supply, charge, and protect
Convertoare CC/CC și invertoare CC/CA
Filtru de interferențe
Întrerupătoare de protecție
Module de redundanță
Protecție împotriva descărcărilor
Relee de protecție pentru protecția rețelei electrice
Sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS)
Surse de alimentare
Tehnologie de încărcare pentru mobilitatea electrică
Switch, Measure and Monitor
Afișaje de procese și dispozitive de câmp
Amplificatoare de izolare și traductoare de măsură
Contactor și releu de putere
Demaroare și dispozitive de comutare electronice
Module releu de siguranță și senzori
Monitorizarea energiei
Multiplexarea semnalelor I/O
Relee şi optocuploare
Industrii & Aplicații
Prezentare generală
Exemple de aplicații din practică
Interconectarea sectoarelor
ENERGIE
Energie din surse convenționale
Energie eoliană
Energie solară
Rețele de curent continuu în industrie
Sisteme de stocare a energiei în baterii
Transmiterea și distribuția energiei
INDUSTRIA DE PRELUCRARE
Automatizarea proceselor
Power-to-X
INFRASTRUCTURĂ
Aplicații feroviare
Centre de date
Clădiri
MOBILITATE ELECTRICĂ
Infrastructură de încărcare
Prezentare generală
Vehicule electrice
PRODUCȚIA DE DISPOZITIVE ȘI UTILAJE
Digital Factory
Dispozitive electronice
Industria auto
Vehicule ghidate automat (VGA)
Instalația electrică
Producția de tablouri de distribuție
Producția de utilaje
MAI MULTE TEME
Agricultură
COMPLETE line
Comunicație la distanță în domeniul industrial
Conexiuni de date pentru rețele inteligente
Monitorizare video
Power Reliability
Securitate industrială
Siguranță funcțională
Companie
Prezentare generală
Phoenix Contact România
Grupul Phoenix Contact
Carieră
Cultura și atitudinea noastră
All Electric Society
Conformitate
Sustenabilitate
Istoria Phoenix Contact
Evenimente & Noutăți
Prezentare generală
Târguri și evenimente
Noutăți
Service & Asistență
Prezentare generală
Cataloage și broșuri
Contact
PLCnext Community
Informare
Întrebări frecvente
Informații pentru producătorii de dispozitive
Modificări privind produsele și scoaterea de pe piață a produselor
Consultanță și proiectare
Date de proiectare
Soluții personalizate
Date de proiectare pentru componentele circuitelor imprimate
Configuratoare
Achiziții și livrări
E-Business
Serviciu de mostre
Instalare și operare
Servicii pentru soluții de marcare
Product Security Incident Response Team
Contul meu Phoenix Contact
Conectare / Înregistrare
Beneficiile înregistrării
Listele mele de produse
Comparațiile mele
Pagina de pornire
Produse
FL MXT/M - Extension module
FL MXT/M
-
Extension module
2832535
Expansion, 8 Ethernet ports, with GL rating
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Extension module
Type
modular
System properties
Functionality
Basic functions
Extension module for Modular Managed Switch
Electrical properties
Transmission medium
Copper
FO
Supply
Typical current consumption
via head station
Interfaces
Ethernet
Connection method
8 ports via FL IF (interface) modules
Transmission speed
10/100 Mbps
Transmission physics
Copper
Ethernet FO
Connection method
Via interface modules
Transmission speed
100 Mbps (full duplex)
Transmission physics
multi-mode fiberglass
Transmission length
up to 10000 m (depending on the fiber used)
Signaling
Status display
LEDs for media modules
Dimensions
Dimensional drawing
Width
127 mm
Height
95 mm
Depth
115 mm
Material specifications
Color
green
Housing material
PA 6.6
Mechanical tests
Shock in accordance with EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27
: Operation: 25g, 11 ms duration, semi-sinusoidal shock impulse
: Storage/Transport: 50g, 11 ms duration, semi-sinusoidal shock impulse
Vibration resistance in accordance with EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6
: Operation: 5g, 150 Hz, criterion A
Free fall in accordance with IEC 60068-2-32
: 1 m
Vibration resistance in accordance with EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6
: Storage/transport: 5g, 150 Hz, criterion C
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP20
Ambient temperature (operation)
0 °C ... 55 °C (non-condensing)
Ambient temperature (storage/transport)
-20 °C ... 70 °C
Permissible humidity (operation)
10 % ... 95 % (non-condensing)
Permissible humidity (storage/transport)
10 % ... 95 % (non-condensing)
Vibration (operation)
in acc. with IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz
EMC data
Electromagnetic compatibility
Conformance with EMC Directive 2004/108/EC
Conformance with EMC directives
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterion B
IEC 61000-4-3 (immunity to radiated interference) Criterion A
IEC 61000-4-4 (burst) Criterion A
IEC 61000-4-5 (surge) Criterion A
IEC 61000-4-6 (immunity to conducted interference) Criterion A
EN 55022 (emitted interference) Class A
Noise immunity
EN 61000-6-2:2005
Noise emission
Standards/regulations
EN 61000-6-3/-4
Standards and regulations
Free from substances that could impair the application of coating
In acc. with VW specification
Mounting
Mounting type
DIN rail mounting
Date comerciale
Număr articol
2832535
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
DNN123
GTIN
4046356044066
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
666,9 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
624,04 g
Cod tarifar vamal
85176200
Țara de origine
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Accesorii
FL IF MEM 2TX-D
-
Memory modul
2832483
Asistență produs