EM-2RSC/21AU-R/L-P
-
Extension module
2908701
Relay extension module for ELR-...-P hybrid motor starters, feedback of forward and reverse running when control signal is present, screw connection, DIN rail connector included
Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse.
Accesorii necesare
Detalii despre produs
| Product type | Extension module |
| Product family | CONTACTRON |
| Insulation characteristics | |
| Rated insulation voltage | 250 V |
| Rated surge voltage | 4 kV |
| Degree of pollution | 2 |
| Contact switching type | 1 changeover contact |
| Rated operating voltage Ue | 24 V DC |
| 230 V AC | |
| Switching capacity in accordance with IEC 60947-5-1 | 3 A (230 V, AC15) |
| 2 A (24 V (DC13)) |
| Load circuit | |
| Connection method | Screw connection |
| Stripping length | 8 mm |
| Screw thread | M3 |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 14 |
| Tightening torque | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| INTERFACE system | |
| Connection method | DIN rail bus connector |
| Number of connections | 1 |
| Number of positions | 5 |
| Width | 22.5 mm |
| Height | 106.6 mm |
| Depth | 113.7 mm |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP20 |
| Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| UKCA | |
| Certificate | UKCA-compliant |
| UL approval | |
| Certificate | NLDX.E228652 |
| NRNT.E172140 | |
| UL data | |
| Category code | NLDX / NRNT |
| Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 55 °C |
| Standards/regulations | IEC 60947-5-1 |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Assembly note | in rows with zero spacing |
| Mounting position | Vertical (horizontal DIN rail) |
| Număr articol | 2908701 |
| Unitate de ambalare | 1 Bucată |
| Cantitate minimă pentru comandă | 1 Bucată |
| Cod produs | DK7485 |
| GTIN | 4055626323183 |
| Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) | 164,22 g |
| Greutate pe bucată (fără ambalaj) | 182,6 g |
| Cod tarifar vamal | 85364190 |
| Țara de origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS | Da |
| reglementări excepţionale, dacă sunt cunoscute | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS) | Lead (nr. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 9d4334fb-310f-44a7-9c6c-7a884dcb7077 |
Produse compatibile
-
-
ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9-P02 - Hybrid motor starter 1160740
-
ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-9-P - Hybrid motor starter 2908693
-
ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-9-P - Hybrid motor starter 2908694
-
ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-3-P - Hybrid motor starter 2908695
-
ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-3-P - Hybrid motor starter 2908696
-
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - Hybrid motor starter 2908697
-
ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - Hybrid motor starter 2908698
-
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - Hybrid motor starter 2908699
-
ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - Hybrid motor starter 2908700
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybrid motor starter 2909554
-
ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybrid motor starter 2909555
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybrid motor starter 2909556
-
ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybrid motor starter 2909557
-
ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybrid motor starter 2909560
-
ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybrid motor starter 2909561
-
ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybrid motor starter 2909562
-
ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybrid motor starter 2909563
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybrid motor starter 2909567
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Hybrid motor starter 2909568
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybrid motor starter 2909569
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Hybrid motor starter 2909570