D-UK 3-RETURN - End cover
D-UK 3-RETURN
-
End cover
3002539
End cover, width: 1.5 mm, height: 58.5 mm, color: gray
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
End cover
Material specifications
Color
gray
Material
PA
Flammability rating according to UL 94
V2
Dimensions
Width
1.5 mm
Height
58.5 mm
Date comerciale
Număr articol
3002539
Unitate de ambalare
50 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
BE1Z1X
GTIN
4017918090302
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
2,45 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
2,45 g
Cod tarifar vamal
85389099
Țara de origine
DE
Clasificări
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121425
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)