D-UGSK - End cover
D-UGSK
-
End cover
0304023
End cover, depth: 41.5 mm, width: 2.2 mm, height: 61 mm, color: gray
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
End cover
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 110 °C (Operating temperature range incl. self-heating; for max. short-term operating temperature, see RTI Elec.)
Ambient temperature (storage/transport)
-25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation)
-5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (operation)
20 % ... 90 %
Permissible humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
Material specifications
Color
gray (RAL 7042)
Flammability rating according to UL 94
V2
Static insulating material application in cold
-40 °C
Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B)
125 °C
Dimensions
Width
2.2 mm
Height
61 mm
Depth
41.5 mm
Depth on NS 35/7,5
53.5 mm
Date comerciale
Număr articol
0304023
Unitate de ambalare
50 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
50 Bucată
Cod produs
BE1Z1X
GTIN
4017918000530
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
5,94 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
5,38 g
Cod tarifar vamal
85389099
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,031 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs