D-PIK 4 - End cover
D-PIK 4
-
End cover
2714080
End cover, width: 1.5 mm, color: gray
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
End cover
Material specifications
Color
gray
Material
PA
Flammability rating according to UL 94
V2
Dimensions
Width
1.5 mm
Date comerciale
Număr articol
2714080
Unitate de ambalare
50 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
BE1Z1X
GTIN
4017918061319
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
4,63 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
4,526 g
Cod tarifar vamal
85389099
Țara de origine
DE