D-BT 5,5 - End cover
D-BT 5,5
-
End cover
3281145
End cover, width: 3.5 mm, height: 33.6 mm, color: black
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
End cover
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-60 °C ... 85 °C
Ambient temperature (storage/transport)
-25 °C ... 55 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation)
-5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
Material specifications
Color
black
Material
PC
Flammability rating according to UL 94
V0
Dimensions
Width
3.5 mm
End cover width
3.5 mm
Height
33.6 mm
Date comerciale
Număr articol
3281145
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
BE55ZX
GTIN
4055626406862
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
3,35 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
3 g
Cod tarifar vamal
85389099
Țara de origine
IN
Clasificări
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)