Informații relevante
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
Material de montare
E/MK - End bracket
E/MK
-
End bracket
1421633
End clamp, width: 6.2 mm, color: gray
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
End bracket
Dimensions
Dimensional drawing
Width
6 mm
Height
22 mm
Depth
11.4 mm
Depth on NS 35/7,5
19.5 mm
Length
22 mm
Material specifications
Color
gray (RAL 7042)
Material
PA
Flammability rating according to UL 94
V2
Coating
3.2 mm fixing hole
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-60 °C ... 105 °C (max. short-term operating temperature RTI Elec.)
Ambient temperature (storage/transport)
-25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation)
-5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
Mounting
Mounting type
NS 15
Date comerciale
Număr articol
1421633
Unitate de ambalare
100 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
100 Bucată
Cod produs
BE7111
GTIN
4017918021559
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
1,42 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
1,418 g
Cod tarifar vamal
39269097
Țara de origine
PL
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27250302
ECLASS-15.0
27250302
ETIM
ETIM 10.0
EC001041
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,007 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Accesorii
KLM 1
-
Terminal strip marker carrier
1004319
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10
-
DIN rail, unperforated
1401695
NS 15 PERF 2000MM VPE 10
-
DIN rail perforated
1401682
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10
-
DIN rail perforated
1401763
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10
-
DIN rail perforated
1204096
Asistență produs