Informații relevante
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
Industrial AI
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
Material de montare
E/1 - End bracket
E/1
-
End bracket
1201044
End clamp, width: 8 mm
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
End bracket
Connection data
Tightening torque
... 1.2 Nm
Dimensions
Dimensional drawing
Width
8 mm
Height
23.5 mm
Depth on NS 35/7,5
34.5 mm
Length
23.5 mm
Material specifications
Color
silver-colored
Material
Steel
Flammability rating according to UL 94
-
Mounting
Mounting type
NS 32
Date comerciale
Număr articol
1201044
Unitate de ambalare
100 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
100 Bucată
Cod produs
BE7111
GTIN
4017918017170
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
9,558 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
9,558 g
Cod tarifar vamal
85369010
Țara de origine
PL
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27250302
ECLASS-15.0
27250302
ETIM
ETIM 10.0
EC001041
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,043 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Accesorii
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10
-
DIN rail perforated
1201002
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10
-
DIN rail, unperforated
1201015
Asistență produs