UEGM-MSTB-BS - Filler plug
UEGM-MSTB-BS
-
Filler plug
2781466
Filler plug, for closing LED cutouts which are not required.
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Filler plug
Housing type
Component housing
Housing series
UEGM
Product family
UEGM
Material specifications
Color (Housing)
green (RAL 6021)
Material Housing
PA
Flammability rating according to UL 94
V0
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 105 °C
Relative humidity (storage/transport)
80 %
Date comerciale
Număr articol
2781466
Unitate de ambalare
60 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
60 Bucată
Cod produs
ACHCCZ
GTIN
4017918068974
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
0,311 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
0,189 g
Cod tarifar vamal
39269097
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Aprobări
UL Recognized
ID de înregistrare: E240868
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,006 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs