DNV
ID de înregistrare: TAE00002TT-05Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 24 A |
CSA
ID de înregistrare: 13631Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Output | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Input | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
C | ||||
Output | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Input | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
D | ||||
Input | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Output | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Input | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
C | ||||
Output | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Input | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
D | ||||
Output | 600 V | 5 A | 26 - 12 | |
Input | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
VDE Zeichengenehmigung
ID de înregistrare: 40047797Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
690 V | 41 A |