Blocuri de distribuție FIX Utilizând blocurile de distribuție FIX, economisești spațiu și timp la distribuția potențialului. Gama FIX este alcătuită din gamele de produse PTFIX, PTFIX-function și PTVFIX. Diferitele blocuri sunt disponibile în stare gata de conectare cu diferite numere de poziții și tipuri de montare. Sunt imediat utilizabile și pot fi extinse în orice fel. Pentru o montare rapidă și flexibilă, blocurile de distribuție FIX dispun de diferite adaptoare pentru montarea pe șină DIN și montarea directă. Astfel, factorul FIX asigură o distribuție flexibilă și rentabilă a sarcinii și curentului de comandă.

Blocuri de distribuție, ansambluri de blocuri și blocuri de distribuție cu funcționalități adiționale montate

Avantajele dumneavoastră

  • Economie de timp, grație blocurilor gata montate, fără șuntare manuală
  • Utilizare flexibilă prin adaptoare pentru montare pe șină DIN sau montare directă ori prin montare prin lipire
  • Economie mare de spațiu datorită design-ului extrem de mic
  • Realizarea rapidă a conexiunii conductorilor prin tehnologia de conectare directă push-in, fără scule și fără întreținere
  • Separarea simplă și rapidă a semnalelor, precum și implementarea siguranțelor și a elementelor constructive

Blocuri FIX cu tehnologie de tip push-in

Blocurile FIX gata de utilizare și fără întreținere cu tehnologie de conectare push-in facilitează o montare rapidă și simplă în spații restrânse. Sistemul de blocuri FIX este format din blocuri de distribuție, blocuri de distribuție cu funcționalități adiționale și blocuri terminale pentru dispozitive. Sistemul este, de asemenea, compatibil cu accesoriile standardizate ale sistemului de blocuri terminale modulare CLIPLINE complete.

Gama de blocuri de distribuție FIX PTFIX, PTFIX-function și PTVFIX

Blocuri de distribuție PTFIX în diferite culori și secțiuni transversale
Gama de blocuri de distribuție PTVFIX în diferite culori
Blocuri de distribuție PTFIX cu aprobare Ex
Blocuri de separare și blocuri de siguranță din gama de blocuri de distribuție PTFIX-function
Blocuri terminale pentru dispozitive PTVFIX fixate
Blocuri de distribuție PTFIX în diferite culori și secțiuni transversale

Blocuri terminale de distribuție și ansamblurile de blocuri gata de conectare cu 4, 6, 12 și 18 puncte de conectare, precum și șaibe singulare cu două puncte de conectare sunt disponibile în unsprezece culori, pentru o instalare sigură și intuitivă. Blocurile PTFIX sunt disponibile în secțiuni transversale nominale de 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm² și 10 mm². Forțele de inserție reduse ale tehnologiei de conectare push-in permit, astfel, conectarea simplă și directă a conductorilor rigizi și flexibili cu ferulă începând de la 0,25 mm².

Către lista de produse
Gama de blocuri de distribuție PTVFIX în diferite culori

Blocurile PTVFIX dispun de o conexiune de tip push-in laterală, spre deosebire de blocurile PTFIX. Ghidajul lateral pentru conductor facilitează o cablare vizibilă și plată, fără raze de îndoire. În caz contrar, blocurile PTVFIX nu prezintă diferențe tehnice față de blocurile de distribuție PTFIX testate. Blocurile PTVFIX sunt disponibile și cu secțiunea transversală de 2,5 mm² cu 6, 12 și 18 puncte de conectare. Blocurile PTVFIX sunt disponibile în cinci culori standard. Cu integrarea configuratorului online puteți să comandați și alte variante de culori. Astfel, este garantată o atribuire cromatică și clară a conductorilor.

Către lista de produse
Blocuri de distribuție PTFIX cu aprobare Ex

Pe lângă blocurile de distribuție PTFIX cu aprobări standard, portofoliul include, de asemenea, variantele PTFIX cu aprobare Ex (protecție împotriva exploziilor). Aprobarea Ex este o componentă esențială a tehnologiei de siguranță. Standardul Ex permite ca produsele să fie utilizate în zone în care materialele inflamabile, gazele și sursele de aprindere pot intra în contact.

Blocuri de separare și blocuri de siguranță din gama de blocuri de distribuție PTFIX-function

Gama de blocuri de distribuție funcționale PTFIX-function este alcătuită din diferite blocuri de separare și siguranță. Blocurile de distribuție sunt disponibile cu șapte puncte de conectare și o secțiune transversală nominală de 2,5 mm². Blocurile dispun de o conexiune de tip push-in frontală, la fel ca blocuri PTFIX. Acestea diferă însă din punct de vedere al structurii și funcției. Punctul pentru conexiuni multiple al blocurilor de distribuție funcționale este conectat la punctele de conectare ale distribuitorului prin zonele de separare individuale sau prin siguranțe fuzibile. Astfel, inserțiile funcționale reprezintă elementele de legătură între punctele de conectare individuale ale distribuitorului și punctul pentru conexiuni multiple. Acest design permite o izolare sau o asigurare simplă și rapidă a liniilor de semnal individuale.

Către lista de produse
Blocuri terminale pentru dispozitive PTVFIX fixate

Blocurile terminale pentru dispozitive PTVFIX sunt primele blocuri FIX care au mai mult de un potențial. Spre deosebire de celelalte blocuri de distribuție, blocurile terminale pentru dispozitive nu au șuntare integrată. Drept urmare, blocurile transportă un potențial la două puncte de conectare. Datorită acestei proprietăți, blocurile sunt adecvate în zone precum instalația clădirii. Conectezi faza, conductorul neutru și conductorul de protecție rapid și simplu într-un singur bloc compact și cu economie de spațiu.

Către lista de produse

Blocuri de distribuție funcționale în detaliu PTFIX-function

Bloc de separare de bază cu zonă de separare standardizată
Bloc de distribuție funcțional MT cu cuțit de deconectare deschis
Blocuri de siguranță cu siguranțe rotative
Bloc de separare de bază cu zonă de separare standardizată

Varianta TG este un bloc de separare de bază cu o zonă de separare standardizată. Zona de separare facilitează implementarea diferitelor fișe funcționale.
Folosiți de ex. fișa de deconectare pentru izolarea simplă a semnalelor. Și asigurarea prin fișa funcțională adecvată sau implementarea de componente pot fi realizate fără probleme cu ajutorul blocurilor TG. Diferitele fișe funcționale sunt adăugate în lista de accesorii a articolului.

Accesare listă de produse
Bloc de distribuție funcțional MT cu cuțit de deconectare deschis

Aceste variantă MT este un bloc separator cu deconectare cu cuțit integrată. În locul zonelor de separare universale, acest bloc dispune de cuțite de deconectare rabatabile integrate. Integrarea fixă oferă atât avantaje, cât și dezavantaje. Cuțitul instalat fix limitează funcțiile blocului MT în comparație cu un bloc TG, pentru că varianta MT este adecvată doar pentru funcția de separare. Pe de altă parte, cuțitul de deconectare este deosebit de compact și nu poate fi pierdut. Un alt avantaj este faptul că puteți deschide cuțitul de deconectare rabatabil doar cu o șurubelniță. Pentru a deschide punctul de deconectare, este necesară o anumită procedură. Dacă aveți nevoie de un bloc doar pentru separarea intenționată a semnalelor, este recomandat acest bloc.

Către produs
Blocuri de siguranță cu siguranțe rotative

Blocurile de siguranță PTFIX 10/6X4-SI... dispun de siguranța rotative în locul elementelor de separare. Siguranțele rotative facilitează protejarea simplă a racordurilor de distribuție individuale. Pe lângă variantele standard, sunt disponibile și blocuri cu lumini de semnalizare pentru semnalizarea siguranțelor defecte.

Către produs

Accesorii pentru întregul sistem Verificare, marcare, distribuire

Bloc de distribuție șuntat cu o punte de conectare standard
Bloc de distribuție PTFIX cu fișă de testare de 2,3 mm
PTFIX și PTFIX-function cu material de marcare
Prezentare generală a variantelor de montare ale blocurilor de distribuție PTFIX
Bloc de distribuție șuntat cu o punte de conectare standard

Blocul de distribuție din gama FIX dispune de o șuntare integrată. Prin această șuntare sunt conectate toate racordurile de distribuție unul cu celălalt și cu punctul pentru conexiuni multiple. Astfel, efortul de cablare este redus la distribuirea potențialului. Blocurile pot fi utilizate direct după despachetare. Dacă aveți nevoie de mai mult de un bloc de distribuție cu 18 puncte de conectare, puteți extinde fără probleme blocurile de distribuție push-in și ansamblul de blocuri cu punțile de conectare standard cu 2 poli din sistemul CLIPLINE complete. Fixați blocurile unul la celălalt cu conexiune cu nut și feder. Imediat ce blocurile sunt conectate, blocurile pot fi extinse în mod simplu cu o punte de conectare prin racordurile exterioare. Pentru sarcini speciale de șuntare trebuie utilizate punți cu fir (FBSW...) de la Phoenix Contact. Punțile cu fir pot fi instalate în spațiul de cablare al blocurilor de distribuție. Punțile se remarcă prin intermediul unui cablu flexibil și izolat între contacte. Astfel, puntea este deosebit de flexibilă. Puteți utiliza punți cu fir doar în cazul în care întâmpinați dificultăți la utilizarea punților standard.

Bloc de distribuție PTFIX cu fișă de testare de 2,3 mm

Pentru a efectua verificările cât mai rapid și mai simplu, blocurile de distribuție push-in dispun de conexiuni de testare speciale. Cu conexiunile de testare puteți verifica cu ușurință blocurile folosind conductorii conectați. De asemenea, derivațiile oferă un nivel ridicat de siguranță la atingere în timpul procesului de verificare. Blocurile de distribuție și ansamblurile de blocuri sunt dotate cu o conexiune de testare per bloc. Blocurile de distribuție funcționale dispun de o conexiune de testare per conexiune. Acestea sunt folosite pentru ca diferitele conexiuni ale distribuitorului să poată fi separate cu cuțitul de deconectare și verificate individual. De asemenea, blocurile de siguranță permit măsurarea separată a conexiunilor. Pentru verificarea simplă a blocurilor de distribuție, sistemul de verificare standard dispune de fișe de testare de diferite culori cu un diametru de 2,3 mm. Contactul fișei este separat în patru pini de contact ușor de îndoit. Datorită acestui design, la introducerea fișei de testare are loc o deformare elastică. Astfel, fișa de testare este fixată în conexiunea de testare și este realizat un contact sigur pentru bara de curent. De asemenea, blocurile pot fi verificate direct cu elemente de testare de 2,3 mm.

PTFIX și PTFIX-function cu material de marcare

Pentru marcarea simplă a blocurilor de distribuție FIX puteți inscripționa blocurile cu materialul de marcare autoadeziv (TML sau SK). Pentru o marcare liniară și clară, blocurile dispun de o canelură de marcare, care este construită pentru marcarea prin lipire.

Prezentare generală a variantelor de montare ale blocurilor de distribuție PTFIX

Blocurile de distribuție din gama FIX pot fi integrate în diferite moduri în situația dumneavoastră datorită diverselor adaptoare de montare și variante de blocuri. Folosiți adaptorul și fixați blocurile fie pe șină DIN sau prin flanșă direct la placa de montare. Pentru o montare rapidă și simplă, vă stau la dispoziție și varianta de lipire.

Prezentare detaliată a posibilităților de montare Montare pe șină DIN, montare directă și montare prin lipire

Bloc PTFIX fixat pe o șină DIN cu un adaptor pentru șină DIN orizontal
Bloc PTFIX fixat pe o șină DIN cu un adaptor pentru șină DIN vertical
PTFIX pentru montarea directă prin flanșă care poate fi fixată
Blocuri de distribuție cu adaptor cu pin de fixare
Montare prin lipire a blocurilor de distribuție PTFIX
Blocuri de distribuție PTFIX pe adaptor pentru șină DIN dublu
Bloc PTFIX fixat pe o șină DIN cu un adaptor pentru șină DIN orizontal

Adaptoarele orizontale pentru șină DIN sunt disponibile pentru șinele DIN NS 15 și NS 35. Pentru montare, împinge blocul de distribuție la nivelul picioarelor adaptoare corespunzătoare. Apoi, blocul se fixează foarte ușor la nivelul șinei DIN. Îți recomandăm să folosești două picioare de fixare pe șină pentru fiecare bloc în parte. Acest număr poate fi redus în cazul soluțiilor pentru blocuri de distribuție conectate. Adaptorul de montare corespunzător poate fi găsit în accesoriile blocului respectiv.

Bloc PTFIX fixat pe o șină DIN cu un adaptor pentru șină DIN vertical

Pentru o montare transversală pe șina DIN, îți punem la dispoziție un adaptor separat. Adaptorul vertical pentru șină DIN se poate monta la nivelul șinei DIN NS 35 și NS 15. Pentru montare, împinge pur și simplu blocurile de distribuție pe adaptor. Adaptorul, la rândul său, este apoi fixat pe șina DIN. Pentru a preveni căderea blocurilor, în timpul montării, trebuie să te asiguri că laterala pe care se află elementul de blocare pentru bază este orientată în jos. Adaptorul de montare corespunzător poate fi găsit în accesoriile blocului respectiv.

PTFIX pentru montarea directă prin flanșă care poate fi fixată

Pe lângă montarea pe șină, blocurile pot fi montate direct cu ajutorul flanșei care poate fi fixate. În acest sens, flanșa trebuie conectată direct la capetele blocurilor de distribuție. În cazul seriilor de blocuri de distribuție este necesară integrarea flanșelor și între blocuri de distribuție. Imediat ce flanșa este fixată, blocurile pot fi înșurubate cu ușurință pe placa de montare. Flanșa corespunzătoare poate fi găsită în accesoriile blocului respectiv.

Blocuri de distribuție cu adaptor cu pin de fixare

O montare directă suplimentară poate fi realizată cu ajutorul adaptoarelor cu pin de fixare. Pentru a face acest lucru, fixează blocurile de bază pe picioarele adaptoare corespunzătoare. Tot ce trebuie să faci pentru a-l atașa pe contrapanou este să introduci pinii de fixare prin orificiile prefabricate de la nivelul contrapanoului. Datorită adaptoarelor reglabile, distanța poate fi reglată cu precizie și ulterior.

Montare prin lipire a blocurilor de distribuție PTFIX

Variantele de blocuri de distribuție pentru montare prin lipire dispun de o suprafață adezivă pe partea inferioară a blocului. Pentru montarea acestor blocuri trebuie doar să îndepărtați folia de protecție de pe suprafața adezivă. Acum puteți să fixați blocul pe diferite suprafețe. La utilizare, asigurați-vă că blocurile sunt lipite doar pe suprafețe curate. Utilizarea grundului sau înăsprirea anterioară a suprafeței nu este necesară. Instrucțiuni de montare exacte și informații privind adezivul pot fi găsite pe magazinul online, în zona de descărcare a produsului respectiv.

Blocuri de distribuție PTFIX pe adaptor pentru șină DIN dublu

Blocurile PTFIX cu cea mai mică secțiune transversală (1,5 mm²) dispun de un alt adaptor de șină DIN pentru montarea pe șină DIN orizontală. Adaptorul poate fi fixat pe NS 35 și facilitează montarea cu economie de spațiu a mai multor blocuri de distribuție. Pentru montare, împingeți blocurile de distribuție pe picioarele adaptoare corespunzătoare. Astfel, blocurile pot fi montate cu ușurință pe șina DIN. Vă recomandăm să folosiți două picioare de fixare pe șină pentru fiecare bloc separat. Adaptorul de montare corespunzător poate fi găsit în accesoriile variantei 1,5 mm².

Configurator pentru blocuri de distribuție FIX, blocuri de distribuție cu funcționalități adiționale și blocuri terminale pentru dispozitive

Configurator pentru blocuri de distribuție FIX, blocuri de distribuție cu funcționalități adiționale și blocuri terminale pentru dispozitive

Configurator pentru blocuri de distribuție FIX și blocuri terminale pentru dispozitive

Folosește configuratorul nostru și creează-ți soluția de care ai nevoie. Cu ajutorul configuratorului, se pot crea soluții personalizate ușor și intuitiv, alegând din blocurile de distribuție, blocurile de distribuție cu funcționalități adiționale și blocurile terminale pentru dispozitive în diferite culori.

Utilizează blocurile compacte pentru o cablare cu economie de spațiu
Blocuri de distribuție FIX și blocuri terminale pentru dispozitive

Blocurile de distribuție și blocurile terminale pentru dispozitive gata de conectare permit o cablare rapidă și cu economie de spațiu. Datorită adaptoarelor de montare versatile, blocurile FIX gata de utilizare pot fi integrate în aproape orice aplicație.

Către broșură
Blocuri de distribuție FIX și blocuri terminale pentru dispozitive