VDE Zeichengenehmigung
ID de înregistrare: 326017-TL3-1Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 20 A | 0.5 - 2.5 |
Distribution block, Range of articles: PRC 20, design: Y distributor, color: black/red, number of positions: 4, rated voltage: 400 V, rated current: 20 A, Setting option for release: 1. with a tool or 2. by hand, scope: AC
Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 20 A | 0.5 - 2.5 |