Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

HC-CIF-B10-BFWD-FH-AL - DIN rail mounting frame
1404220

HEAVYCON DIN rail mounting frame, lower part with double locking latch, for housing without double locking latch or HC-CIF-..HFFD.. upper part, for type B10 contact inserts, for NS35/7,5 DIN rails

Detalii despre produs









Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Stable metal version
Open base, pre-assembled cable harnesses can be used
Safe capacitive PE even when connected slightly askew