Ring wave noise immunity in acc. with IEC 61000-4-12
Standards/regulations
Standards/regulations
Dry heat in acc. with IEC 61131-2
Standards/regulations
Standards/regulations
Damp heat in acc. with IEC 61131-2
Standards/regulations
Standards/regulations
Shock and vibration in acc. with EN 61131-2 and EN 50178
PROFIBUS standardization
Standards/regulations
IEC 61158-2
Mounting type
DIN rail: 35 mm
Mounting position
on horizontal DIN rail NS 35 in acc. with EN 60715
Număr articol
2316375
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
DNC135
GTIN
4055626021515
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
311,3 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
281 g
Cod tarifar vamal
85176200
Țara de origine
NL
ECLASS
ECLASS-13.0
27242608
ETIM
ETIM 9.0
EC001604
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Nu se aplică
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.