Use in potentially explosive areas is not permitted in China.
Product type
Device coupler
Supply
Supply voltage range
9 V DC ... 32 V DC
Typical current consumption
27 mA
Max. current consumption
29 mA
Signal
PROFIBUS
FOUNDATION Fieldbus
Data: FOUNDATION Fieldbus
Connection method
TBUS
Output nominal voltage
≤ 32 V
Output current
29 mA
Maximum output current
29 mA
Dimensional drawing
Width
17.7 mm
Height
85 mm
Depth
70.4 mm
Color
green
Flammability rating according to UL 94
V0
Shock in accordance with EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27
: 30g, 11 ms half-sine shock pulse
Vibration resistance in accordance with EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6
: 5g, 10 ... 150 Hz
Corrosive resistance in accordance with ANSI-ISA 71.04-1985 - Severity level G3
:
Ambient conditions
Degree of protection
IP20
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 85 °C
Ambient temperature (storage/transport)
-40 °C ... 85 °C
Max. permissible relative humidity (operation)
95 % (non-condensing)
Conformity/Approvals
Conformance
IEC 61158-2
Fieldbus Foundation
FF-830
EN
EN 61326, EN 60068-2-27, EN 60068-2-6
NE
NE21
Ex data
ATEX
Sira 13ATEX4148X; II 3G Ex nA IIC T4 Gc
IECEx
IECEx SIR 13.0059X; Ex nA IIC T4 Gc
CSA, USA/Canada
Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D; Ex nA IIC T4_Gc Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4_Gc
Standards/regulations
Standards/regulations
Ring wave noise immunity in acc. with IEC 61000-4-12
Standards/regulations
Standards/regulations
Dry heat in acc. with IEC 61131-2
Standards/regulations
Standards/regulations
Damp heat in acc. with IEC 61131-2
Standards/regulations
Standards/regulations
Shock and vibration in acc. with EN 61131-2 and EN 50178
Standards/regulations
IEC 61158-2
Mounting type
DIN rail mounting
Mounting position
Any orientation on DIN rail, NS 35, in acc. with EN 60715
Număr articol
2316297
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
DNC1Z1
GTIN
4046356783231
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
113 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
97,1 g
Cod tarifar vamal
85389099
Țara de origine
US
ECLASS
ECLASS-13.0
27242610
ETIM
ETIM 9.0
EC001600
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
reglementări excepţionale, dacă sunt cunoscute
7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.