UL Recognized
ID de înregistrare: E118976-20100522Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A | 24 |
Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară
Device connector rear mounting, 8-position, Pin, angled, M12-SPEEDCON, A-coding, THR and wave soldering, Item is lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb < 0.1 %)
Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A | 24 |