cUL Recognized
ID de înregistrare: E153698-20190718| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 28 A | 8 | |
| Signal | 500 V | 4 A | 16 | |
| Data | 50 V | 1 A | 22 | |
UL Recognized
ID de înregistrare: E153698-20190718| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 70 A | 8 | |
| Signal | 500 V | 4 A | 16 | |
| Data | 50 V | 1 A | 22 | |
cULus Recognized
ID de înregistrare: E468743-20170914| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 35 A | 8 | |
| Signal | 500 V | 4 A | 16 | |
| Data | 30 V | 1 A | 22 | |