UL Recognized
ID de înregistrare: E468743-20230808| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Pollution degree 2 | 600 V | 16 A | - 14 | |
| In accordance with UL 2237 | 250 V | 16 A | - 14 | |
Device connector front mounting, Power, 3-position, Flush-type male connector, straight, M12-Standard, S-coding, on free cable end, Individual wires, cable length: 1 m, 2.50 mm2, PEX litz wire
| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Pollution degree 2 | 600 V | 16 A | - 14 | |
| In accordance with UL 2237 | 250 V | 16 A | - 14 | |