UL Recognized
ID de înregistrare: E468743-20230808Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Pollution degree 2 | 600 V | 16 A | - 14 | |
In accordance with UL 2237 | 250 V | 16 A | - 14 |
Device connector front mounting, Power, 5-position, Flush-type male connector, straight, M12-Standard, coding: K, on free cable end, Front mounting, M16 x 1.5, Individual wires, cable length: 1 m, 2.50 mm2, PEX litz wire
Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Pollution degree 2 | 600 V | 16 A | - 14 | |
In accordance with UL 2237 | 250 V | 16 A | - 14 |