VS-04-SCHLITTEN-USB - Connector component
VS-04-SCHLITTEN-USB
-
Connector component
1563193
VS slide for USB is packaged as single part
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Data plug
Electrical properties
Transmission characteristics (category)
USB 2.0
Connection data
Connection method
USB
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP20
Date comerciale
Număr articol
1563193
Unitate de ambalare
100 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
ABNNFZ
GTIN
4046356302968
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
1,728 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
1,728 g
Cod tarifar vamal
85389099
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-15.0
27440192
ECLASS-13.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,105 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs