cULus Recognized
ID de înregistrare: E118976| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 16 A | - 14 | ||
Power connector, MSTB, Universal, 5-position, connection method: Spring connection, material: Metal, connection cross section: AWG 18- 13, degree of protection: IP65/IP67
| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 16 A | - 14 | ||