Informații relevante
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
Industrial AI
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
Conectori de date
CUC-PPC-A2RBK-PC - Sealing plug
CUC-PPC-A2RBK-PC
-
Sealing plug
1424989
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Protective cover
Application
Power
Type
Version 14
Retaining cord present
yes
Dimensions
Width
22 mm
Height
55.7 mm
Depth
21 mm
Length
34 mm
Material specifications
Material
PA 6
Flammability rating according to UL 94
V0
Seal material
NBR
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP65
IP67
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 85 °C
Ambient temperature (storage/transport)
-40 °C ... 85 °C
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 55 °C
Date comerciale
Număr articol
1424989
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
ABNOJZ
GTIN
4055626386591
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
10,65 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
9,4 g
Cod tarifar vamal
85389099
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Aprobări
cULus Recognized
ID de înregistrare: E118976
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
Accesorii
VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP
-
Power connector
1608074
CUC-V14-F2ZNI-EM/24FN5:FC
-
Panel-mount frame
1408235
VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P
-
Panel-mount frame
1608087
Asistență produs