≤ 100 V (Peak value, not for high-power applications)
Test voltage Core/Core
700 V (50 Hz, 1 min.)
Test voltage Core/Shield
700.00 V (50 Hz, 1 min.)
Cable insulation resistance
≥ 500 MΩ*km
Coupling resistance
≤ 100.00 mΩ/m (at 10 MHz)
Wave impedance
100 Ω ±5 Ω (at 100 MHz)
Loop resistance
≤ 290.00 Ω/km
Cable capacity
approx. 45 nF/km (at 1 kHz)
Signal runtime
5.3 ns/m
Tensile strength
≤ 80 N
Minimum bending radius, fixed installation
4 x D
Minimum bending radius, flexible installation
8 x D
Near end crosstalk attenuation (NEXT)
65.3 dB (with 1 MHz)
56.3 dB (at 4 МHz)
50.3 dB (at 10 MHz)
47.2 dB (at 16 MHz)
45.8 dB (at 20 МHz)
42.9 dB (at 31.25 МHz)
38.4 dB (at 62.5 МHz)
35.3 dB (at 100 MHz)
Power-summated near end crosstalk attenuation (PSNEXT)
62.3 dB (with 1 MHz)
53.3 dB (at 4 МHz)
47.3 dB (at 10 MHz)
44.2 dB (at 16 MHz)
42.8 dB (at 20 МHz)
39.9 dB (at 31.25 МHz)
35.4 dB (at 62.5 МHz)
32.3 dB (at 100 MHz)
Return attenuation (RL)
23 dB (at 4 МHz)
24.1 dB (at 8 МHz)
25 dB (at 10 MHz)
25 dB (at 16 MHz)
25 dB (at 20 МHz)
23.6 dB (at 31.25 МHz)
21.5 dB (at 62.5 МHz)
20.1 dB (at 100 MHz)
Halogen-free
according to IEC 60754-1
Resistance to oil
in accordance with EN 60811-2-1
Flame resistance
according to IEC 60332-1-2
in acc. to UL VW1
in accordance with UN ECE-R 118.03
Ambient temperature (operation)
-20 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation)
-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
Număr articol
1414567
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
50 Bucată
Cod produs
ABQYAA
GTIN
4055626030074
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
36 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
36 g
Cod tarifar vamal
85444290
Țara de origine
DE
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121413
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %