Ultimele căutări
Conectare
0
Niciun produs în comparație
Produse
Vedere de ansamblu asupra produselor
Noutăți
Navigator produse tehnologie pentru conectarea dispozitivelor
Serviciu de mostre
Conformitate a produsului
Cross Reference Search
Automate
Automatizarea clădirilor
Comunicație industrială
Edge Computing
HMI-uri și IPC-uri
PLC (controlere) și I/O
PLCnext Technology
Smart Services
Software de automatizare
Connect
Blocuri de distribuție și blocuri terminale pentru dispozitive
Blocuri terminale modulare
Blocuri terminale și conectori pentru circuit imprimat
Cablare de sistem pentru controlere
Cabluri și linii
Carcase pentru echipamente electronice
Conectori
Conectori Board-to-Board
Distribuitoare, adaptoare și conectori pentru cablu
Sistem de testare cu fișe
Mark, assemble, and install
Accesoriile tabloului electric
Conectori sertizați
Cutii de joncțiune și carcase
Ferule
Iluminatul industrial și tehnologia de semnalizare
Imprimantă
Material de marcare
Software pentru producția de tablouri electrice
Soluții pentru stația de lucru
Unelte automate
Unelte manuale
Supply, charge, and protect
Convertoare CC/CC și invertoare CC/CA
Filtru de interferențe
Întrerupătoare de protecție
Module de redundanță
Protecție împotriva descărcărilor
Relee de protecție pentru protecția rețelei electrice
Sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS)
Surse de alimentare
Tehnologie de încărcare pentru mobilitatea electrică
Switch, Measure and Monitor
Afișaje de procese și dispozitive de câmp
Amplificatoare de izolare și traductoare de măsură
Contactor și releu de putere
Demaroare și dispozitive de comutare electronice
Module releu de siguranță și senzori
Monitorizarea energiei
Multiplexarea semnalelor I/O
Relee şi optocuploare
Industrii & Aplicații
Prezentare generală
Exemple de aplicații din practică
Interconectarea sectoarelor
ENERGIE
Energie din surse convenționale
Energie eoliană
Energie solară
Rețele de curent continuu în industrie
Sisteme de stocare a energiei în baterii
Transmiterea și distribuția energiei
INDUSTRIA DE PRELUCRARE
Automatizarea proceselor
Power-to-X
INFRASTRUCTURĂ
Aplicații feroviare
Centre de date
Clădiri
MOBILITATE ELECTRICĂ
Infrastructură de încărcare
Prezentare generală
Vehicule electrice
PRODUCȚIA DE DISPOZITIVE ȘI UTILAJE
Digital Factory
Dispozitive electronice
Industria auto
Vehicule ghidate automat (VGA)
Instalația electrică
Producția de tablouri de distribuție
Producția de utilaje
MAI MULTE TEME
Agricultură
COMPLETE line
Comunicație la distanță în domeniul industrial
Conexiuni de date pentru rețele inteligente
Power Reliability
Securitate industrială
Siguranță funcțională
Companie
Prezentare generală
Phoenix Contact România
Grupul Phoenix Contact
Carieră
Cultura și atitudinea noastră
All Electric Society
Conformitate
Sustenabilitate
Istoria Phoenix Contact
Evenimente & Noutăți
Prezentare generală
Târguri și evenimente
Noutăți
Service & Asistență
Prezentare generală
Cataloage și broșuri
Contact
PLCnext Community
Informare
Întrebări frecvente
Informații pentru producătorii de dispozitive
Modificări privind produsele și scoaterea de pe piață a produselor
Consultanță și proiectare
Date de proiectare
Soluții personalizate
Date de proiectare pentru componentele circuitelor imprimate
Configuratoare
Achiziții și livrări
Servicii online
Furnizarea datelor
Serviciu de mostre
Instalare și operare
Servicii pentru soluții de marcare
Product Security Incident Response Team
Contul meu Phoenix Contact
Conectare / Înregistrare
Beneficiile înregistrării
Listele mele de produse
Comparațiile mele
Pagina de pornire
Produse
SPE-T1-M8FSF/3,0-99B/M8FSF - Network cable
SPE-T1-M8FSF/3,0-99B/M8FSF
-
Network cable
1731273
Network cable, PUR halogen-free, green
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Data cable preassembled
Insulation characteristics
Overvoltage category
I
Electrical properties
Nominal voltage U
N
72 V DC
Cable/line
Single Pair Ethernet PUR flexible, green [99B]
Desen dimensional
UL AWM Style
20233 (80°C/300 V)
Number of positions
2
Shielded
yes
Cable type
Single Pair Ethernet PUR flexible, green [99B]
Conductor structure
1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP
AWG signal line
22
Conductor cross-section
2x 0.34 mm²
Wire diameter incl. insulation
1.6 mm
External cable diameter
5.50 mm ±0.1 mm
Outer sheath, material
PUR
External sheath, color
green
Conductor material
Bare Cu litz wires
Material wire insulation
Foamed PE
Single wire, color
white, blue
Twisted pairs
2 cores to the pair
Overall twist
1 pair with fillers twisted horizontally
Optical shield covering
90 %
Insulation resistance
≥ 5 GΩ*km
Loop resistance
≤ 120.00 Ω/km
Wave impedance
100 Ω ±5 Ω (at 100 MHz)
Nominal voltage, cable
≤ 100 V
Test voltage Core/Core
2000 V (50 Hz, 1 min.)
Test voltage Core/Shield
2000.00 V (50 Hz, 1 min.)
Minimum bending radius, fixed installation
4 x D
Minimum bending radius, flexible installation
8 x D
Smallest bending radius, fixed installation
22 mm
Smallest bending radius, movable installation
44 mm
Halogen-free
according to IEC 60754-1
Flame resistance
according to IEC 60332-1-2
UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame)
according to CSA FT1
Resistance to oil
in accordance with DIN EN 60811-404
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
-25 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation)
-25 °C ... 80 °C (for installation)
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP65
IP67
Date comerciale
Număr articol
1731273
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
50 Bucată
Indicație
Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs
AF1BJI
GTIN
4067923295841
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
152 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
22,22 g
Cod tarifar vamal
85444290
Țara de origine
PL
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27060307
ECLASS-15.0
27060307
ETIM
ETIM 10.0
EC002599
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs