Ultimele căutări
Conectare
0
Niciun produs în comparație
Produse
Vedere de ansamblu asupra produselor
Noutăți
Navigator produse tehnologie pentru conectarea dispozitivelor
Serviciu de mostre
Conformitate a produsului
Cross Reference Search
Automate
Automatizarea clădirilor
Comunicație industrială
Edge Computing
HMI-uri și IPC-uri
PLC (controlere) și I/O
PLCnext Technology
Smart Services
Software de automatizare
Connect
Blocuri de distribuție și blocuri terminale pentru dispozitive
Blocuri terminale modulare cu sistem – economisești timp și costuri
Blocuri terminale și conectori pentru circuit imprimat
Cablare de sistem pentru controlere
Cabluri și linii
Carcase pentru echipamente electronice
Conectori
Conectori Board-to-Board
Distribuitoare, adaptoare și conectori pentru cablu
Sistem de testare cu fișe
Mark, assemble, and install
Accesoriile tabloului electric
Conectori sertizați
Cutii de joncțiune și carcase
Ferule
Iluminatul industrial și tehnologia de semnalizare
Imprimantă
Material de marcare
Software pentru producția de tablouri electrice
Soluții pentru stația de lucru
Unelte automate
Unelte manuale
Supply, charge, and protect
Convertoare CC/CC și invertoare CC/CA
Filtru de interferențe
Întrerupătoare de protecție
Module de redundanță
Protecție împotriva descărcărilor
Relee de protecție pentru protecția rețelei electrice
Sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS)
Surse de alimentare
Tehnologie de încărcare pentru mobilitatea electrică
Switch, Measure and Monitor
Afișaje de procese și dispozitive de câmp
Amplificatoare de izolare și traductoare de măsură
Contactor și releu de putere
Demaroare și dispozitive de comutare electronice
Module releu de siguranță și senzori
Monitorizarea energiei
Multiplexarea semnalelor I/O
Relee şi optocuploare
Industrii & Aplicații
Prezentare generală
Exemple de aplicații din practică
Interconectarea sectoarelor
ENERGIE
Energie din surse convenționale
Energie eoliană
Energie solară
Rețele de curent continuu în industrie
Sisteme de stocare a energiei în baterii
Transmiterea și distribuția energiei
INDUSTRIA DE PRELUCRARE
Automatizarea proceselor
Power-to-X
INFRASTRUCTURĂ
Aplicații feroviare
Centre de date
Clădiri
MOBILITATE ELECTRICĂ
Infrastructură de încărcare
Prezentare generală
Vehicule electrice
PRODUCȚIA DE DISPOZITIVE ȘI UTILAJE
Digital Factory
Dispozitive electronice
Industria auto
Vehicule ghidate automat (VGA)
Instalația electrică
Producția de tablouri de distribuție
Producția de utilaje
MAI MULTE TEME
Agricultură
COMPLETE line
Comunicație la distanță în domeniul industrial
Conexiuni de date pentru rețele inteligente
Monitorizare video
Power Reliability
Securitate industrială
Siguranță funcțională
Companie
Prezentare generală
Phoenix Contact România
Grupul Phoenix Contact
Carieră
Cultura și atitudinea noastră
All Electric Society
Conformitate
Sustenabilitate
Istoria Phoenix Contact
Evenimente & Noutăți
Prezentare generală
Târguri și evenimente
Noutăți
Service & Asistență
Prezentare generală
Cataloage și broșuri
Contact
PLCnext Community
Informare
Întrebări frecvente
Informații pentru producătorii de dispozitive
Modificări privind produsele și scoaterea de pe piață a produselor
Consultanță și proiectare
Date de proiectare
Soluții personalizate
Date de proiectare pentru componentele circuitelor imprimate
Configuratoare
Achiziții și livrări
E-Business
Serviciu de mostre
Instalare și operare
Servicii pentru soluții de marcare
Product Security Incident Response Team
Contul meu Phoenix Contact
Conectare / Înregistrare
Beneficiile înregistrării
Listele mele de produse
Comparațiile mele
Pagina de pornire
Produse
NBC-UAGF2/1,8-E04/UAGM2 - USB cable
NBC-UAGF2/1,8-E04/UAGM2
-
USB cable
1414038
USB cable, type A plug to type B socket, length: 1.8 m
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Data cable preassembled
Sensor type
USB 2.0
Number of positions
4
Electrical properties
Transmission medium
Copper
Transmission characteristics (category)
USB 2.0
Connector
Connection 1
Type
Plug straight USB type A
Connection 2
Type
Socket straight USB type B
Cable/line
FireWire [980]
Shielded
yes
Cable weight
59 kg/km
Cable type
FireWire
Cable type (abbreviation)
980
Signal type/category
USB CAT7, 480 Mbps
FireWire CAT7, 400 Mbps
Cable structure
2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19, S/FTP
External cable diameter
6.70 mm
Outer sheath, material
PUR
External sheath, color
water blue RAL 5021
Conductor material
Bare Cu litz wires
Conductor structure signal line
7x 0.15 mm
AWG signal line
26
Conductor structure, voltage supply
19x 0.20 mm
Conductor cross-section
2x 2x 0.14 mm² (Signal line)
AWG power supply
20
Material wire insulation
Cell PE (Signal line)
PVC (Power supply)
Wire diameter incl. insulation
≤ 1.05 mm (Signal line)
nom. 1.4 mm (Power supply)
Single wire, color
white-blue, white-orange, white, black
Twisted pairs
2 cores to the pair
Type of pair shielding
Aluminum-lined polyester foil
Overall twist
Two pairs and two power supply wires to the core
Shielding
Tinned copper braided shield
Nominal voltage, cable
≤ 125 V
Test voltage, cable
1000 V
Cable resistance
150 Ω/km
Cable insulation resistance
5 GΩ*km
Coupling resistance
5.00 mΩ/m (at 10 MHz)
Wave impedance
100 Ω ±5 % (at 100 MHz)
Working capacitance
42 pF (per meter)
Signal runtime
4.6 ns/m
Signal speed
0.72 c
Interference suppression
90.00 dB (up to 1000 MHz)
Tensile strength
≤ 30 N
Minimum bending radius, fixed installation
5 x D
Minimum bending radius, flexible installation
5 x D
Shield attenuation
60.00 dB (up to 1000 MHz)
Resistance to oil
in accordance with EN 60811-2-1
Flame resistance
complying with IEC 60332-2-2
Other resistance
Microbe resistance as per DIN VDE 0282
Hydrolysis resistance as per DIN 53504
Special properties
Free of substances which would hinder coating with paint or varnish
Ambient temperature (operation)
-10 °C ... 50 °C (Cable, flexible installation)
-40 °C ... 70 °C (cable, fixed installation)
Date comerciale
Număr articol
1414038
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
50 Bucată
Cod produs
ABNDBA
GTIN
4055626013572
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
96 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
90,48 g
Cod tarifar vamal
85444290
Țara de origine
CN
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27060307
ECLASS-15.0
27060328
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Accesorii
VS-04-BUA-BUB-F/IP67
-
USB female insert
1653838
VS-A-F-IP67
-
Panel-mount frame
1653744
VS-08-SD-F
-
Protective cover
1652606
Asistență produs