cUL Listed
ID de înregistrare: FILE E 335024| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0.5 A | |||
Network cable, 8-position, PUR halogen-free, water blue RAL 5021, Plug straight M12, coding: X / IP67, on Plug straight M12, coding: X / IP67, cable length: 40.04 m
| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0.5 A | |||