Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

FOC-OP12-OP12-GL02/175 - Connecting cable
1421817

Double-end preassembled cable, type: circular connector, degree of protection: IP68, number of positions: 12

Detalii despre produs








Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Compact design with MT ferrule
Push-pull interlocking
For extreme ambient conditions
Robust connector for 12 fibers, degree of protection: IP68 (when connected)