Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

FOC-17S4-ST:A4-GF01/1 - Connecting cable
1087108

M17 series with preassembled FO socket assembly: 4-pos. M17 socket, ST on the other end, 1 m long, multimode fiberglass G62.5/125 µm OM1, IP67 degree of protection after being inserted, fixed installation for indoor use

Detalii despre produs









Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Prefabricated FO connection assembly, no fusion splicing required on site, plug and play
For direct mounting, available with LC and ST connector