Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

CRIMPFOX-CX 4,52-M - Crimping pliers
1212713

Crimping pliers, compact pliers, coaxial connectors, 1.69 mm, 3.25 mm, 4.52 mm, three marked die stations, unlockable pressure lock, lateral entry, hex crimp

Detalii despre produs









Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Lateral conductor entry
Unlockable pressure lock
Crimping pliers for processing coaxial connectors