SI-7WP2000 - Crimp contact
SI-7WP2000
-
Crimp contact
1605730
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Crimp contact
Date comerciale
Număr articol
1605730
Unitate de ambalare
500 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
50 Bucată
Indicație
Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs
ABRIGA
GTIN
4046356254502
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
1,067 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
1,06 g
Cod tarifar vamal
85389099
Țara de origine
DE
Clasificări
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121419
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
reglementări excepţionale, dacă sunt cunoscute
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Lead
(nr. CAS: 7439-92-1)
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs