Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

SF-20KS023 - Crimp contact
1621578

Crimp contact, Socket, turned, contact diameter: 2 mm, connection cross section: 2.5 mm2 ... 4 mm2, contact material: CuZn , Alternative product in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb < 0.1 %) item no.: 1244462

Detalii despre produs








Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly
High tensile strength of the connection
Low contact resistance
Easy production monitoring