Informații relevante
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
RC-67P2000 - Crimp contact
RC-67P2000
-
Crimp contact
1603797
Crimp contact, series: RC, Pin, turned
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Crimp contact
Series
RC
Contact material type
turned
Connection data
Connection technology
Contact connection type
Pin
Mechanical properties
Mechanical data
Insertion/withdrawal cycles
50
Date comerciale
Număr articol
1603797
Unitate de ambalare
100 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
100 Bucată
Cod produs
ABREAA
GTIN
4046356247122
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
0,64 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
0,363 g
Cod tarifar vamal
85366990
Țara de origine
DE
Clasificări
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121522
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
reglementări excepţionale, dacă sunt cunoscute
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Lead
(nr. CAS: 7439-92-1)
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Accesorii
CRIMPTOOL-TC/0,06...2,50QMM
-
Crimping pliers with digital display
1634155
RC-Z2274
-
Contact insertion and removal tool
1604409
Asistență produs