Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

CK1,6-ED-2,50ST AU - Crimp contact
1674927

Crimp contact, series: HC-M-12, Pin, turned, contact diameter: 1.6 mm, connection cross section: 2.5 mm2 ... 2.5 mm2, AWG 14...14 , contact material: Cu alloy

Detalii despre produs









Produse compatibile