Material de montare
CD COVER 100 BU - Cover profile
CD COVER 100 BU
-
Cover profile
3240328
Cover for cable duct, blue, width: 100 mm, length: 2000 mm
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Cover
Dimensions
Width
100 mm
Height
2000 mm
Depth
11 mm
Length
2000 mm
Material specifications
Color
blue (RAL 5015)
Material
PVC
Flammability rating according to UL 94
V0
Components
Lead-free
Date comerciale
Număr articol
3240328
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
10 Bucată
Cod produs
BE7432
GTIN
4046356508087
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
662 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
540 g
Cod tarifar vamal
39259020
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27400776
ECLASS-15.0
27400776
ETIM
ETIM 10.0
EC000727
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131700
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
1,309 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs