Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

RF-12P2N8A9VDUX - Coupler connector
1242836

Coupler connector, straight, Screw locking mechanism, M23, number of positions: 12, contact connection type: Pin, shielded: yes, degree of protection: IP67, cable diameter range: 5 mm ... 13.2 mm, number of positions: 12, connection method: Crimp connection, series: RF, Item is lead-free in accordance with RoHS II without Exemption 6c (Pb < 0.1 %)

Detalii despre produs








Produse compatibile