RFC 450 ETH-IB - Controller
2730200

Remote Field Controller with 1x10/100 Ethernet, INTERBUS-Master, IP20 degree of protection, pluggable parameterization memory (MC FLASH)

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare
Descărcare gratuită disponibilă. Descărcări

Detalii despre produs







Avantajele dumneavoastră

Complete fieldbus master (8192 I/O points)
Flash file system
Engineering with PC Worx (IEC 61131-3)
Integrated Ethernet interface