VIP-2/PT/D37SUB/M/ET200SP-HA - Termination board
1100964

VARIOFACE module for the SIMATIC ET200SP HA with push-in connections and male D-SUB connector, for mounting on NS 35 rails, 37-pos.

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare

Detalii despre produs









Produse compatibile




Avantajele dumneavoastră

These VARIOFACE modules are used in combination with the relevant front adapters