Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

UMK-16 RELS/KSR-G24/21/E/PLC - Active module
2974891

VARIOFACE output extension module, with plug-in bases for 16 miniature relays, 1 changeover contact each, for 24 V DC (without relays)

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare

Detalii despre produs









Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

LED status indicator per signal path and supply voltage
Freewheeling and polarity protection diode for each signal path
Plug-in miniature relays, each with a changeover contact