UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C300/L - Termination board
2905244

VARIOFACE module intended for use with Honeywell Experion C300 16-channel digital cards:

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare

Detalii despre produs









Avantajele dumneavoastră

These VARIOFACE modules are used in combination with the relevant front adapters
UM-PRO housing
DIN rail mounting
LED blown fusing indication
Per channel disconnects with test points
Per channel pluggable 1 A fusing