UM-D37M/16RSC-24DC/DO/C300/R
-
Active module
2905196
VARIOFACE 16-channel module intended for use with Honeywell® Experion C300 24 V digital IOTA, right-hand version, 3 A, 120 V
Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse.
Accesorii necesare
Detalii despre produs
Produse compatibile
Avantajele dumneavoastră
UM-PRO housing
DIN rail mounting, includes grounding foot
Per channel pluggable 3 A fusing
Per channel configuration for NO or NC contacts
Designed to be mounted on the right side of the cabinet
LED blown fuse indication