FF/PA - 12-spur block junction box
FB2-S1-12SP-S-0-16-00-0-0
-
Junction box
2316433
Stainless steel field junction box with 16 ports for use in hazardous locations. Includes 12-spur block device coupler (FB-12SP) for Foundation Fieldbus or PROFIBUS PA, trunk cable (+, -, S) is connected to a Plugtrab surge base (PT 4+F-BE).
Detalii despre produs
Note on application | |
Note on application | Only for industrial use |
Utilization restriction | |
CCCex note | Use in potentially explosive areas is not permitted in China. |
Product type | Control box |
Supply | |
Max. current consumption | 6.5 mA (No-load) |
680 mA (trunk) |
Safety data | |
Input voltage Ui | 32 V (IIB (C/D)) |
24 V (IIC (A/B)) | |
17.5 V (FISCO) | |
Inductance Li | 4 µH |
Capacitance Ci | 0 µF |
Max. output voltage Uo | Uin (Branch line) |
Max. output current Io | 56 mA (Branch line) |
Max. output power Po | 1.792 W |
Safety-related maximum voltage Um | 17.5 V |
IIC/IIB (per spur): Max. external inductivity Lo / Max. external capacitance Co | / 80 nF |
0.26 mH |
Signal | FOUNDATION Fieldbus |
PROFIBUS |
Width | 355.6 mm |
Height | 304.8 mm |
Depth | 127 mm |
Color | gray |
Housing material | Stainless steel, 316L, electropolished |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP66 |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 70 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Max. permissible relative humidity (operation) | < 95 % (non-condensing) |
ATEX | |
Identification | II 3G Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc | |
Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic spurs | |
II 3 D Ex tc IIIC T135 Dc IP66 | |
Certificate | DEMKO 16ATEX1704X |
IECEx | |
Identification | Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc | |
Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic spurs | |
II 3 D Ex tc IIIC T135 Dc IP66 | |
Certificate | IECEx UL 16.0079X |
UL, USA | |
Identification | Class I, Zone 2, AEx nA [ic] IIC T4 |
Ex nA [ic] IIC T4 Gc X Entity/FISCO spurs | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Zone 22, AEx tc IIIB T135°C | |
Ex tc IIIB T135°C Dc X IP66 | |
UKCA Ex (UKEX) | |
Identification | II 3G Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
Ex nA [ic] IIC T4 Gc | |
Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc | |
Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic spurs | |
II 3 D Ex tc IIIC T135 Dc IP66 | |
Certificate | PxCAI22UKEx2316417X |
Standards | |
Standards/regulations | EN 61326-1 |
EN 60079-0 | |
EN 60079-11 | |
EN 60079-15 |
Mounting type | Panel mounting |
Număr articol | 2316433 |
Unitate de ambalare | 1 Bucată |
Cantitate minimă pentru comandă | 1 Bucată |
Cod produs | DNC1Z1 |
Pagina de catalog | Pagina 453 (C-6-2019) |
GTIN | 4055626301761 |
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) | 6.895 g |
Greutate pe bucată (fără ambalaj) | 6.600 g |
Cod tarifar vamal | 85371098 |
Țara de origine | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27180101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000261 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS | Da |
reglementări excepţionale, dacă sunt cunoscute | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS) | Lead (nr. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | bd66f8a1-881e-4b59-b718-75a8e3ed80bb |
Produse compatibile
-
-
FB-PS-MB-25DSUB/EX - Power supply unit 2316146
-
FB-PS-MB-Y/EX - Power supply unit 2316148
-
FB-PS-MB-I/EX - Power supply unit 2316149
-
FB-PS-BASE/EX - Power distributor 2316145
-
PT 4+F-BE - Surge protection base-element 2839415
-
G-ESS-M20-S66L-NTES-S - Cable gland 1411075
-
A-SEW-20-P-W - Flat gasket 1411283
-
A-INL-M20-N-S - Counter nut 1411242
-
A-EXSH-M20-68L-N-S - Screw plug 1411104
-
A-EXB-20-66L-N-S - Pressure compensation element 1411117
-
G-ESS-M20-S66L-STES-S - Cable gland 1411076
-
A-EXSH-M20-68L-S-S - Screw plug 1411105
-
FB-M-BS-M20-EX - Cable gland 2900209
-
FB-M-BD-M20-EX - Cable gland 2901859
-
FB-M-KV-M20-EX - Cable gland 2900197
-
PT 2X2-FF-ST - Surge protection plug 2800755
Avantajele dumneavoastră
Single-sided plug configuration eliminates cable bend radius issues
Provides current limiting short-circuit protection per spur
Terminator preinstalled
Connect up to 12 Foundation Fieldbus or PROFIBUS PA field devices