POWER-SUBCON header, for mounting side, shielded, color: green
Detalii despre produs
Notes on operation
Only actuate MINI COMBICON connectors when under no load condition. If for operating reasons small loads must be switched, experimental values are available upon request.
Product type
Contact insert
Type
D-SUB
Number of positions
3
Insulation characteristics
Overvoltage category
III
Degree of pollution
3
Rated voltage (III/3)
250 V
Rated surge voltage
4 kV
Rated current
8 A
Contact resistance
3 mΩ
Insulation resistance
1 TΩ
Transmission medium
Copper
Connection method
PCB connection
Width
30.8 mm
Height
13.7 mm
Length
20.8 mm
Flammability rating according to UL 94
V0
Contact material
Copper alloy
Contact surface material
tin-plated
Contact carrier material
PA
Mechanical data
Insertion/withdrawal cycles
≥ 100
Ambient conditions
Degree of protection
IP20
Ambient temperature (operation)
-20 °C ... 80 °C
Mounting type
Threads
Număr articol
1689310
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
10 Bucată
Indicație
Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs
ABNCAB
GTIN
4017918883768
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
6,89 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
5,469 g
Cod tarifar vamal
85366990
Țara de origine
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27440302
ECLASS-15.0
27440323
ETIM
ETIM 10.0
EC001132
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %