UL Recognized
ID de înregistrare: E118976| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 8 A | |||
Contact insert, Range of articles: VARIOCON, color: light gray, number of positions: 8, rated voltage: 160, rated current: 10 A, Connection method: PCB connection, Connectors may only be connected/disconnected when under no load.
| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 8 A | |||