cULus Recognized
ID de înregistrare: E468743-20180113Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 10 A |
Contact carrier, Power, 6-position, Pin, straight, M12, coding: M, PCB mounting, THR solder connection, this item is expected to be lead-free from Q1 2027 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance
Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 10 A |