VS-GC-USBA3-A-BUBU - Connector
VS-GC-USBA3-A-BUBU
-
Connector
1055554
Gender changer, USB 3.0, type: A, female/female
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Data front plate
Electrical properties
Rated voltage (III/3)
max. 30 V DC (USB)
Rated current
max. 1.5 A (USB)
Nominal current I
N
max. 1.5 A (USB)
Dimensions
Width
15.7 mm
Height
42 mm
Length
13.1 mm
Mechanical properties
Mechanical data
Insertion/withdrawal cycles
>= 750 (USB)
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP20
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 70 °C
Date comerciale
Număr articol
1055554
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
AF7EZX
GTIN
4055626692234
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
12,1 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
12,1 g
Cod tarifar vamal
85366990
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-15.0
27440191
ECLASS-13.0
27440191
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
1,958 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs