MOTORSTECKER SET SR6-X9 - Connector set
MOTORSTECKER SET SR6-X9
-
Connector set
1763025
Connector set, product range: SET
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Connector set
Product family
SET
Number of positions
1
Pitch
0 mm
Dimensions
Pitch
-
Date comerciale
Număr articol
1763025
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
AAHGAD
GTIN
4046356412971
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
79,9 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
78,88 g
Cod tarifar vamal
85366990
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27469090
ECLASS-15.0
27469090
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)