Bus connector set, solder connection, male/female connector
Detalii despre produs
Note on application
Note on application
Only for industrial use
Product type
Connector set
Număr articol
2758473
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
DREDBA
GTIN
4017918063696
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
46 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
46 g
Cod tarifar vamal
85366990
Țara de origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440302
ECLASS-15.0
27440324
ETIM
ETIM 10.0
EC001132
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
cULus Recognized
ID de înregistrare: E238705
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
reglementări excepţionale, dacă sunt cunoscute
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.