IB IL SAFE1-PLSET - Connector set
IB IL SAFE1-PLSET
-
Connector set
2740805
Connector set for the article IB IL SAFE 1
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Connection data
Conductor cross-section, rigid
0.2 mm² ... 1.5 mm²
Conductor cross-section, flexible
0.2 mm² ... 1.5 mm²
Conductor cross-section AWG
24 ... 16
Date comerciale
Număr articol
2740805
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
DRI1Z1
GTIN
4017918193942
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
37,8 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
28,8 g
Cod tarifar vamal
85366990
Țara de origine
DE