IB IL BK-PLSET/CP - Connector set
IB IL BK-PLSET/CP
-
Connector set
2860374
Connector set for Inline bus coupler, color-coded
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Connector set
Connection data
Inline connector
Connection method
Spring-cage connection
Conductor cross-section, rigid
0.08 mm² ... 1.5 mm²
Conductor cross-section, flexible
0.08 mm² ... 1.5 mm²
Conductor cross-section AWG
28 ... 16
Stripping length
8 mm
Date comerciale
Număr articol
2860374
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
DRI1Z1
GTIN
4017918822828
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
79,6 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
72,4 g
Cod tarifar vamal
85366990
Țara de origine
DE
Clasificări
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151602
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)