COMBICON SET SITRAS PRO2-IO - PCB terminal block
COMBICON SET SITRAS PRO2-IO
-
PCB terminal block
1722723
Connector set, product range: SET
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Connector set
Product family
SET
Number of positions
1
Pitch
0 mm
Dimensions
Pitch
-
Date comerciale
Număr articol
1722723
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
100 Bucată
Indicație
Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs
AAHGAD
GTIN
4046356121781
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
291,5 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
285,9 g
Cod tarifar vamal
85366990
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27440390
ECLASS-15.0
27440390
ETIM
ETIM 10.0
EC004746
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,904 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs